Regulátory otáček ventilátoru

Zobrazit 17 produktů

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

16.00, Počet fází: 3, P pásmo max. [bar]: 4.0, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z3R4-7DS

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4.0, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z1N4-7DS

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

16.00, Počet fází: 3, P pásmo max. [bar]: 4.0, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-X3R4-7DS

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4.0, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z1P4-7DS

Regulátor otáček ventilátoru, RGE

19.00, Počet fází: 1, P pásmo max. [bar]: 4.0, Regulační rozsah  [bar] Pe [Max]: 28.00, Regulační rozsah [bar] Pe [Min]: 8.00, Označení typu: RGE-Z1Q4-7DS

Zobrazit: