Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-3L) 3fázový AC vstup
(-4) 380–480 V AC
(9 AMP) 9 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE Plate Kit
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI03) MI03
(70-AC3L00094W03A121BM25) 70-AC3L00094W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0009-4) VACON0020-3L-0009-4
[]
(+EMC2+QPES+DLCZ) +EMC2+QPES+DLCZ
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(4) 4
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) kompletní