Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-2) 208–240 V AC
(1,7 AMP) 1,7 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE Plate Kit
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBNO) Bez brzdy
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI01) MI01
(70-AC1L00012W01A120BM25) 70-AC1L00012W01A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0001-2) VACON0020-1L-0001-2
[]
(+EMC2+QPES+DLCZ) +EMC2+QPES+DLCZ
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.25) 0.25
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) kompletní