Konfigurace produktu

VACON® NX_ Frequency Converter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Základní
Povinné
(NXN) Usměrňovač
(6-) 525–690 V AC (640–1 100 V DC)
(0650) 650 A
(X) Bez ovl. panelu LCP (NXN)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 pro IT sítě
(0) Bez brzdy
(V-) Přímé přip. s lak. deskami
(+QGNO) Bez plechu pro vodiče
Přídavné desky
Dokumentace, jazyk a software
Schválení
Obecné