Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-3L) 3fázový AC vstup
(-4) 380–480 V AC
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP21) IP21
(+QPES) PE Plate Kit
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A221BM25) 70-AC3L00234W04A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+EMC2+QPES+DLCZ) +EMC2+QPES+DLCZ
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(7.000) 7
(8.000) 8
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) kompletní