Konfigurace produktu

VLT® Integrated Servo Drive 510

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(ISD) VLT® Integrated Servo Drive
(510) ISD 510
(A) Advanced
(T) Moment
(03C8) 3.8 Nm
(D6) Napětí st. mez. 600 V DC
(E54) IP54
(T) STO - Safe Torque Off
(F084) 84 mm
(N24) 2400 ot./min
(X) Without Sealing
(SX) Standard
(ISD510AT03C8D6E54FM1ECSXX) ISD510AT03C8D6E54FM1ECSXX
(TF084SXN24BSXSX) TF084SXN24BSXSX
(ISD510AT03C8D6E54FM1ECSXX) ISD510AT03C8D6E54FM1ECSXX
(TF084SXN24BSXSX) TF084SXN24BSXSX
(7.600) 7,6
(7.900) 7,9
(GLBL) Globální (Standard)
(C503) (C503) Továrna Merano
(C503) C503