Konfigurace produktu

VLT® Integrated Servo Drive 510

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(ISD) VLT® Integrated Servo Drive
(510) ISD 510
(A) Advanced
(T) Moment
(02C1) 2.1 Nm
(D6) Napětí st. mez. 600 V DC
(E54) IP54
(T) STO - Safe Torque Off
(F084) 84 mm
(N40) 4000 ot./min.
(X) Without Sealing
(SX) Standard
(ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX) ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX
(TF084SXN40XSXSX) TF084SXN40XSXSX
(ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX) ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX
(TF084SXN40XSXSX) TF084SXN40XSXSX
(5.450) 5,45
(5.750) 5,75
(GLBL) Globální (Standard)
(C503) (C503) Továrna Merano
(C503) C503