Konfigurace produktu

VLT® Integrated Servo Drive 510

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(ISD) VLT® Integrated Servo Drive
(510) ISD 510
(T) Moment
(02C9) 2.9 Nm
(D6) Napětí st. mez. 600 V DC
(E54) IP54
(FRX) Resolver
(T) STO - Safe Torque Off
(F084) 84 mm
(N29) Rated speed 2900 rpm
(X) Without Sealing
(SX) Standard
(ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX) ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX
(TF084SXN29XSXSX) TF084SXN29XSXSX
(ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX) ISD510ST02C9D6E54FRXPLSXX
(TF084SXN29XSXSX) TF084SXN29XSXSX
(6.250) 6,25
(6.550) 6,55
(GLBL) Globální (Standard)
(C503) (C503) Továrna Merano
(C503) C503