Konfigurace produktu

iC2-Micro Frequency Converter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frek. měnič, chlazený vzduchem
(1N) 1~
(02) 208–240 V AC
(E20) IP20/Otevřený typ
(+ACXX) Bez brzdného střídače
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Bez přizpůsobení
(+ECXXX) Nejnovější vydaná verze
(MA01C) MA01c
(K37) 0.37 kW/0.50 HP
(IC2-30FA1N02-02A2E20F0) IC2-30FA1N02-02A2E20F0
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(IC2-30FA1N02-02A2E20F0) IC2-30FA1N02-02A2E20F0
(+ACXX) +ACXX
(1.000) 1
(1.200) 1,2
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Továrna DK
(B902) B902