Konfigurace produktu

iC2-Micro Frequency Converter

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frek. měnič, chlazený vzduchem
(1N) 1~
(01) 100-120 V AC
(E20) IP20/Otevřený typ
(F4) C4
(+ACXX) Bez brzdného střídače
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Bez přizpůsobení
(+ECXXX) Nejnovější vydaná verze
(MA02C) MA02c
(1K1) 1.1 kW/1.5 HP
(IC2-30FA1N01-04A8E20F4) IC2-30FA1N01-04A8E20F4
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(IC2-30FA1N01-04A8E20F4) IC2-30FA1N01-04A8E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.300) 1,3
(1.600) 1,6
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Továrna DK
(B902) B902