Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-1L) 1fázový AC vstup
(-1) 105–120 V AC
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+EMC4) EMC Třída 4
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBNO) Bez brzdy
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GNCE) Bez schválení CE
(+GNCT) Bez schválení C-tick
(+GNKC) Bez schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI03) MI03
(70-AC1L00051W03A140BM25) 70-AC1L00051W03A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-1) VACON0020-1L-0005-1
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(1.1) 1.1
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(9) 9
(B902) (B902) Továrna DK
(G501) G501
(OK) kompletní
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901