Konfigurace produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) Mezinárodní
(-3L) 3fázový AC vstup
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API pro Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Žádný další doplněk
(+F0107) VACON 20 Softwarový balíček
(+DBNO) Bez brzdy
(+GSCB) Kartónová krabice
(+GAUL) Schválení UL
(+GACE) Schválení CE
(+GACT) Schválení C-tick
(+GAKC) Schválení KC
(+WT01) 12/18 měsíců
(MI01) MI01
(70-AC3L00034W01A140BM25) 70-AC3L00034W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0003-4) VACON0020-3L-0003-4
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globální (Standardní)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.75) 0.75
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(25) 25
(B902) (B902) Továrna DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901