Konfigurace produktu

VLT® Micro Drive

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(FC-) Frekvenční měnič VLT
(051) (051) VLT® Micro Drive
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / šasí
(H3) filtr A1/B red. délka kab
(X) Bez brzdného střídače
(X) Bez ovládacího panelu
(C) S přídav. lakováním (3C3)
(X) Bez doplňků napájení
(X) Standar. vstupy pro kabely
(X) Bez doplňku B
(SXXX) Nejnovější
(M1) M1
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX) FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
(GLBL) Globální (Standard)
(1.400) 1,4
(1.100) 1,1
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Továrna DK
(G401) G401