Mostrar más
NSK / XSK

Se muestra(n) 5 producto(s)

061H5101

Transmisor de presión, XSK, 0 bar - 20 bar

Conex. elect.: Molex, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: XSK-AC20I-U188

061H5103

Transmisor de presión, XSK, 0 bar - 35 bar

Conex. elect.: Molex, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: XSK-AC35I-U188

061H5143

Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 15 bar

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: NSK-BE015I-U009

061H5144

Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 20 bar

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: NSK-BE020I-U009

061H5146

Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 35 bar

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: NSK-BE035I-U009

Ver: