Transmisor de presión, XSK, 0 bar - 35 bar

061H5103

Conex. elect.: Molex, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: XSK-AC35I-U188

Detalles del producto

Peso bruto 0.069 Kilogram
Peso neto 0.068 Kilogram
Volumen 0.525 Liter
EAN 5702428274975

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 3
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación XSK-AC35I-U188
Conex. elect. Molex
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ASME B1.1
Conexión de presión HEX [mm] 14 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Sensors
N.° de expediente SCIP 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP XSK Series
Notas de conexión de presión Con depresor Schrader
Precisión, máx. +/- FS [%] 3 %
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de presión de control [bar] [Max] 35 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 38.5 bar
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 7/16-20
Tipo XSK
Tipo de conixión de Presión UNF
UK RoHS compliance Out of scope
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality