Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: NSK-BE035I-U009

Detalles del producto

Peso bruto 0.067 Kilogram
Peso neto 0.066 Kilogram
Volumen 0.537 Liter
EAN 5702428274807

 

+ alimentación Pin 1
+ salida Pin 2
- común Pin 3
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación NSK-BE035I-U009
Conex. elect. Round Packard Metri-Pack
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conexión de Presión estándar ASME B1.1
Conexión de presión HEX [mm] 14 mm
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP NSK Series
Notas de conexión de presión Con depresor Schrader
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Precisión, máx. +/- FS [%] 2 %
Presión Macho/Hembra Hembra
Producto igual 061H5153
Rango de presión de control [bar] [Max] 35 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Ratiométrico [V] [máx.] 4.5 V
Ratiométrico [V] [mín.] 0.5 V
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 38.5 bar
Supply voltage [V] DC 5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Tamaño conexión Presión 7/16-20
Tensión de alimentación [V] c.c. 5 V
Tipo NSK
Tipo de conixión de Presión UNF
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality