Transmisor de presión, NSK, 0 bar - 20 bar

061H5144

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: NSK-BE020I-U009

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttogewicht 0.068 Kilogram
Gewicht netto 0.067 Kilogram
Volume 0.524 Liter
EAN 5702428274821

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 2
- Allgemein Anschluss 3
Austritt Sign. Ratio metric
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Schraderunterdrücker
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss HEX 14 mm
Druckanschluss Standard ASME B1.1
Druckanschlussgröße 7/16-20
Druckanschlusstyp UNF
Druckbereich [bar] [max.] 20 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer Anschluss Runder Packard Metri-Pack
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 2.5 %
Identisches Produkt 061H5151
In scope of WEEE Yes
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Max. Überlastdruck [bar] 38.5 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Ratiometric [V] [max.] 4.5 V
Ratiometric [V] [min.] 0.5 V
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Schutzart IP66
SCIP-Dossier Nr. 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-Dossier Produktname NSK Series
Spannungsversorgung [V] DC 5 V
Spezifik. Schlüssel NSK-BE020I-U009
Supply voltage [V] DC 5 V
Typ NSK
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality