即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 22 bar

061F9567

作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 22, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 軟焊, ODM, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65

產品詳情

總重 0.211 Kilogram
淨重 0.2 Kilogram
Volume 0.459 Liter
EAN 5702428259019

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
MWP 653 psig
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 135 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -55 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 275 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -70 °F
作動壓力低值 [bar] 22 bar
作動壓力低值 [psi] 319 psi
作動壓力高值 [bar] 28 bar
作動壓力高值 [psi] 406 psi
冷媒 R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
包裝數量 40 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 ACB
壓力接口尺寸 [mm] 6 mm
壓力接頭備註 銅管 (尖端=7mm)
壓力接頭形式 軟焊, ODM
壓力範圍類型 高壓
外殼等級 IP IP65
安裝 Vertical +/- 45º
導線長度 5 m
導線長度 [in] 196.85 in
導線顏色
接點容量 AC=6 A, 250 V
最大工作壓力 [bar] 45 bar
殼罩 環氧樹脂種類
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R134a
R513A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -20 °F
產品名稱 即插式壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品配件 開關配件
瞬斷壓力 2900 psig
瞬斷壓力 200 bar
規格鍵 ACB-2UB427MW
觸點控制功能 SPST(NC)
認証 C UL US UL873
CE 0035
TÜV
重新設置 手動
電氣連接 電纜
電纜類型 AWG18

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality