Pressure controls ACB and CCB are compact disc type pressure switches with fixed setpoints for long-standing use in refrigeration and air conditioning systems. They provide automatic or manual reset limit protection. The small size, lightness and high degree of protection means that it can be mounted directly on the refrigeration systems. The cartridge switch is available with different pressure settings and pressure connections to suit customer requirements. All these features reduce installation costs and save space.
顯示 122 產品
即插式壓力開關, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar
作動壓力高值 [bar]: 0.5, 作動壓力低值 [bar]: -0.2, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NO), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 21 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 21, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 軟焊, ODM, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 20 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 20, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 24 bar, 17.5 bar
作動壓力高值 [bar]: 24, 作動壓力低值 [bar]: 17.5, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 26 bar, 16 bar
作動壓力高值 [bar]: 26, 作動壓力低值 [bar]: 16, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 軟焊, ODM, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 30 bar, 19 bar
作動壓力高值 [bar]: 30, 作動壓力低值 [bar]: 19, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 26 bar, 20 bar
作動壓力高值 [bar]: 26, 作動壓力低值 [bar]: 20, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 21 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 21, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 插片連接器, 外殼等級 IP: IP40
即插式壓力開關, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
作動壓力高值 [bar]: 1.5, 作動壓力低值 [bar]: 0.5, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NO), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 18 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 18, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65