顯示 125 產品
即插式壓力開關, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar
作動壓力高值 [bar]: 0.5, 作動壓力低值 [bar]: -0.2, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NO), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 21 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 21, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 軟焊, ODM, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 20 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 20, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 24 bar, 17.5 bar
作動壓力高值 [bar]: 24, 作動壓力低值 [bar]: 17.5, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 26 bar, 16 bar
作動壓力高值 [bar]: 26, 作動壓力低值 [bar]: 16, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 軟焊, ODM, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 30 bar, 19 bar
作動壓力高值 [bar]: 30, 作動壓力低值 [bar]: 19, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 26 bar, 20 bar
作動壓力高值 [bar]: 26, 作動壓力低值 [bar]: 20, 重新設置: 手動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 21 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 21, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 插片連接器, 外殼等級 IP: IP40
即插式壓力開關, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
作動壓力高值 [bar]: 1.5, 作動壓力低值 [bar]: 0.5, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NO), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65
即插式壓力開關, ACB, 28 bar, 18 bar
作動壓力高值 [bar]: 28, 作動壓力低值 [bar]: 18, 重新設置: 自動, 觸點控制功能: SPST(NC), 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4 in, 電氣連接: 電纜, 外殼等級 IP: IP65