顯示 131 產品
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11
根據型號代碼的其他選項
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
LC 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷
525-690 V AC 380 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LC 濾波器 - 液冷式 AM10L
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10
根據型號代碼的其他選項
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
L 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
液冷
525-690 V AC 1640 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
L 濾波器 - 液冷式 2xAM12L
根據型號代碼的其他選項
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
LC 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷
525-690 V AC 760 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LC 濾波器 - 液冷式 AM12L
根據型號代碼的其他選項
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10
根據型號代碼的其他選項