產品配置

LCL Filter series

選擇新產品配置

一般問題
必填
(OF7Z3) LCL 濾波器
(-M) 系統模組
(-AF) 強制空氣氣流
(-05) 380-500 V AC
(-A1) AuxBus 熱保護
(+ANXX) 不相關
(+AOXX) 不相關
(+VBXX) 無
(LCL10) LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10
(OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4) OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 全球 (標準)
(OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4) OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
[]
(280.000) 280
(250.000) 250
(D801) (D801) 芬蘭廠