Accessories iC7SM

顯示 131 產品

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷
525-690 V AC 380 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LC 濾波器 - 液冷式 AM10L

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
強制空氣氣流
380-500 V AC 816 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE11

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

L 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
液冷
525-690 V AC 1640 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
L 濾波器 - 液冷式 2xAM12L

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
液冷
525-690 V AC 760 A
AuxBus 熱保護
IP00/開放類型
LC 濾波器 - 液冷式 AM12L

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

137H4913

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4

LCL 濾波器 適用於 系統模組
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4
強制空氣氣流
380-500 V AC 514 A
AuxBus 熱保護
IP54/UL 類型 12 冷卻通道
LCL 濾波器 - 氣冷式 AFE10

根據型號代碼的其他選項

型號: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F4

檢視: