Based on advanced technology the ICF SS valve station incorporates several functions in one housing, which can replace a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves. This valve station not only provides a number of advantages in the design phase of a refrigeration plant but also in the installation, service and maintenance. The ICF SS valve stations are designed for low and high pressure refrigerants and can be used in pumped liquid lines, liquid injection lines and hot gas lines. Supplied as a complete assembly, it is fully tested at high pressure and its functions are tested under factory-controlled conditions. One code number equals one application solution.
顯示 65 產品
組合閥, ICF SS 20-4-10RB, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-5MB, 25 mm, 接頭標準: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, 接頭標準: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 25-4-10RB, 40 mm, 接頭標準: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
連接尺寸 [mm]: 40, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-3RA, 20 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 20, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-3RA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120
組合閥, ICF SS 20-6-5MA, 25 mm, 接頭標準: EN 10220
連接尺寸 [mm]: 25, 連接類型: 對接焊, 閥體材質: 不銹鋼, 最大工作壓力 [bar]: 52, null: -60 - 120