Bloco de válvulas, ICF SS 20-6-1RA, 20 mm, Con. padrão: EN 10220

027L3457

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tamanho da conexão [mm]: 20, Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120

Product details

毛重 10.462 Kilogram
净重 9.52 Kilogram
容积 16 Liter
EAN 5702428994934

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Module 3 type ICFE SS 20
Module 4 Manual opening
Module 4 type ICFO SS 20
Product group Multifunction valves
Product name Valve Station
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type ICF SS 20-6-1RA
UK RoHS compliance Out of scope
UL认证文件名称 制冷剂阀门 53R0
产品描述 控制方案
产品配件 ICF 配件
侧口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
侧口接口类型 G
侧口数量 [pc] 6 pc
侧方端口布置 P2-P4-P5-P7-P9-P10
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
可维修 ICF 备件
型号代码 ICF ICF-20-6-20KSXFEEXOXRASX61XX
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
接口尺寸 [毫米] 20 mm
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
模块 1 截止阀
模块 1 类型 ICFS SS 20
模块 2 过滤器
模块 2 类型 ICFF SS 20E
模块 3 电磁阀
模块 5 手动调节阀
模块 5 类型 ICFR SS 20A
模块 6 截止阀
模块 6 类型 ICFS SS 20
每包数量 1 pc
流体组 1
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 II
表面涂层 uncoated
设备 阀盖
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 3/4 in
连接标准 EN 10220
连接类型 对缝焊接
阀体材料 不锈钢

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality