阀组件, ICF SS 20-4-10HRB, 25 mm, 连接标准: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3583

接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 不锈钢, 最高工作压力 [bar]: 52, 温度范围 [°C]: -60 - 120

Product details

毛重 8.363 Kilogram
净重 7.631 Kilogram
容积 20.16 Liter
EAN 5715162144367

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Module 3 type ICFE SS 20H
Module 4 Manual regulating valve
MWP 754 psig
Product Group Multifunction valves
Product name Valve Station
Type ICF SS 20-4-10HRB
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 冷媒閥 53R0
側埠口接口尺寸 [in] 3/8 in
側埠口接口類型 NPT
側埠口放置 P2-P3-P5-P6
側埠口數量 [pc] 4 pc
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
包裝數量 1 pc
可维修 ICF 备件
型号代码 ICF ICF-20-4-25LSXFEEHRBXXXX4AXX
接口尺寸 [毫米] 25 mm
方向 直通方向
最高工作压力 [bar] 52 bar
模块 1 类型 ICFS SS 20
模組 1 截止閥
模組 2 過濾器
模組 2 類型 ICFF SS 20E
模組 3 電磁閥
模組 4 類型 ICFR SS 20B
流體 1
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品說明 控制解決方案
產品配件 ICF 配件
目錄 II
表面塗層 uncoated
設備
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
连接标准 ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
连接类型 对缝焊接
連接尺寸 [in] 1 in
阀体材料 不锈钢

附件

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality