電磁閥線圈, BQ240CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 多個包裝(M-PACK)

018F4511

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP65

產品詳情

總重 0.273 Kilogram
淨重 0.261 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
UL evaluated Yes
備件編號 018F4511
制動器尺寸 13.5 mm
包裝數量 50 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 BQ240CS
外殼等級 IP IP65
外殼等級 Nema (~) 4
標準電氣接頭 EN175301-803
消耗功率 50Hz [VA] 17 VA
消耗功率 60Hz [VA] 16 VA
消耗功率 [W] 50Hz 10 W
消耗功率 [W] 60Hz 9.5 W
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 40 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 104 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
相對溼度 [% RH] [最大值] 100 %
相對溼度 [% RH] [最小值] 0 %
線圈固定 卡夾式
線圈接頭 DIN 插片
線圈繞組絕緣等級 Class H to IEC 85
線圈設計標準 VDE 0580
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
零件方案名稱 EV215B
EV225B
EV245B
電氣接頭尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
電氣連接 DIN 插片
電氣連接器 3 x 插片
電源電壓 50Hz 最大 [V] 230 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 240 V
電源電壓 60Hz 最小 [V] 208 V
電源電壓 [V] AC 240 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
顏色
類型名稱 BQ240CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality