顯示 192 產品
電磁閥線圈, BJ024CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30
電磁閥線圈, BX024CS, 線路集線器, 1.8 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BX024CS, 線路集線器, 2.5 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BJ120CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30
電磁閥線圈, BX120CS, 線路集線器, 0.5 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BX120CS, 線路集線器, 0.9 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BJ240CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30
電磁閥線圈, BX240CS, 線路集線器, 0.5 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BX240CS, 線路集線器, 2.5 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)
電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54
電磁閥線圈, BT240CS, 連線盒, 0.18 m, 多個包裝(M-PACK)
雙電壓線圈, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 消耗功率 [W] 60Hz: 12, 消耗功率 [W] 50Hz: 12, 導線長度 [in]: 7, 線圈接頭: 連線盒