BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

顯示更多
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

顯示 146 產品

018F4100

電磁閥線圈, BJ024CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30

018F4103

電磁閥線圈, BX024CS, 線路集線器, 1.8 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4104

電磁閥線圈, BX024CS, 線路集線器, 2.5 m, 電源電壓 [V] AC: 24, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 24, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4110

電磁閥線圈, BJ120CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30

018F4112

電磁閥線圈, BX120CS, 線路集線器, 0.5 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4113

電磁閥線圈, BX120CS, 線路集線器, 0.9 m, 電源電壓 [V] AC: 110, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 110, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4120

電磁閥線圈, BJ240CS, 連線盒, 0.2 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 連線盒, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP30

018F4122

電磁閥線圈, BX240CS, 線路集線器, 0.5 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4123

電磁閥線圈, BX240CS, 線路集線器, 2.5 m, 電源電壓 [V] AC: 230, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: 線路集線器, 電源電壓 [V] AC: 230, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP54

018F4511

電磁閥線圈, BQ240CS, DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 多個包裝(M-PACK)

電氣連接: DIN 插片, 電源電壓 [V] AC: 240, 頻率 [Hz]: 50/60 Hz, 外殼等級 IP: IP65

檢視: