顯示 25 產品
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1机架名称: CM21L
690 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1机架名称: CM21L
690 V AC 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ40-0152E54F2+AFMC+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0152E54F2+AFMC+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP54/UL 類型 12机架名称: CM41L
400 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDR+SGFD+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDR+SGFD+SM50
IP23/UL 類型 1机架名称: CM21L
400 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
法蘭頭 (DIN)
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1机架名称: CM21L
400 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
IP23/UL 類型 1机架名称: CM21L
600 V AC 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
法蘭頭 (ANSI)
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1机架名称: CM41L
690 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1机架名称: CM41L
690 V AC 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1机架名称: CM41L
690 V AC 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1机架名称: CM22L
690 V AC 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项