7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000135145

137N5591

冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM22L
690 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项

型號: IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
重新設定

產品詳情

總重 682 kg
淨重 296 kg
Volume 0 l
EAN 5715253635262

General DD VC Class

Help Counter 1
類別代碼 (第 1 部分) 7CM-XXSLLQ69-0076E23F2
類型代碼 (第 2 部分) -000135145
計算總重 [kg] 386
計算淨重 [kg] 296
供應商 ERR01 無法判斷供應商
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

iC7 Cooling Modules - IC7CM

產品視圖(交互) GLBL 全球 (標準)
產品系列 +DACM 冷卻系統模組
產品組合 IC7-60 iC7-60
產品類別 SL 系統模組,液冷式
產品類型 LQ 冷卻系統模組 (液體對液體)
主電源電壓 69 690 V AC
冷卻能力 -0076 76 kW
保護等級 E23 IP23/UL 類型 1
EMC 類別 F2 C2 類別
海洋工程 +AFXX
加強環境保護 +AGCX 塗層板
通訊介面,X1/X2 +BAPR PROFINET RT OS7PR
通訊介面,X0 +BBEX 無連接埠,無通訊協定
控制面板 +BF20 控制面板 2.8 OPX20
選項插槽 C +CCXX 無,不可升級
選項插槽 D +CDXX 無,不可升級
客戶特定應用 +DBXX
自訂封裝檔案ID +EAXXXXXX 無客製化
產品軟體 ID +ECXXX 最新版本
技術文件 +EGOP 操作指南
文件語言 +EHEN 英文
客戶特有標籤 +EJXX
語言包 +EL01 全球
冷卻系統模組配置 +SAP2 雙泵,備援
熱交換器 +SCXX
冷卻系統接口位置 +SEDL 變頻器連接左底座
用戶的管接頭類型 +SGPC 標準接頭
變頻器管接頭類型 +SIPC 標準接頭
液體加熱器 +SKXX
機櫃加熱器 +SLXX
頻率範圍 +SM50 輸入頻率 50Hz
UL 認證 +VAXX 無額外認證
產品之特定海洋認證 +VBXX
命名架構 CM22L CM22L
型號代碼01 IC7-60SLLQ69-0076E23
型號代碼02 F2+BAPR+BBEX
型號代碼03 +DACM
型號代碼04 +EGOP+EHEN+SAP2+SCXX
型號代碼05 +SEDL+SM50
產品目錄 NO_VIEW 無視圖
銷售代碼 (第 1 部分) IC7-60SLLQ69-0076E23
銷售代碼 (第 2 部分) F2+BAPR+BBEX
銷售代碼 (第 3 部分) +DACM
銷售代碼 (第 4 部分) +EGOP+EHEN+SAP2+SCXX
銷售代碼 (第 5 部分) +SEDL+SM50
冷卻能力 76 KW
主機深度 550MM
外殼級別 IP23
外部電路,最小流量 190L/MIN
變頻器電路,額定電流 190L/MIN
輸入頻率 50 Hz
主單元高度 1900MM
外部電路,最大壓力 1000KPA
變頻器電路,最大壓力 600KPA
額定短路電流 SCCR: 50kA
保存溫度 -40...+70C
外部電路,溫度 < +38C (-30...+55C)
變頻器電路,溫度 +45C (-30...+55C)
輸入電壓 3x690VAC
主機寬度 500MM

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality