7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000093121
132X9357
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
690 V AC, 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
型號:
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
iC7 冷卻模組是針對 iC7 液冷式 系統模組所設計並最佳化。它們也與 VACON® NX P 液冷式 變頻器相容。iC7 冷卻模組提供單泵浦或
雙泵浦,保護級別 IP23 和 IP54。