顯示 25 產品
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000092801
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
690 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000093121
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
690 V AC, 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ40-0152E54F2-000094047
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0152E54F2+AFMC+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP54/UL 類型 12,机架名称: CM41L
400 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ40-0076E23F2-000124413
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDR+SGFD+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
400 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
法蘭頭 (DIN)
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ40-0076E23F2-000126805
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ40-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
400 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ60-0076E23F2-000126808
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ60-0076E23F2+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SETL+SGFA+SLEH+SM60
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM21L
600 V AC, 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
法蘭頭 (ANSI)
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000132032
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM41L
690 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000133744
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM41L
690 V AC, 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ69-0152E23F2-000134969
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCXX+SEDL+SM60
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM41L
690 V AC, 輸入頻率 60Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 152 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项
7CM-XXSLLQ69-0076E23F2-000135145
冷卻系統模組
IC7-60SLLQ69-0076E23F2+BAPR+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP2+SCXX+SEDL+SM50
IP23/UL 類型 1,机架名称: CM22L
690 V AC, 輸入頻率 50Hz
EMC 等级: C2 類別
冷卻能力: 76 kW
標準接頭
根据型号代码的其他选项