您搜索了:

sca-x

展示715产品(s)

064G5254

压力变送器, MBS 9200, 0.00 mbar - 124.50 mbar, 0.00 psi - 1.81 psi

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-Q316-G2FA09-1

075G4059

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2011-A5CD13-0

075G4061

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2411-A5CD13-0

075G4073

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-1611-A5CD13-0

075G4180

压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2411-C1CD13-0

查看:

  • 87
  • /
  • 143