压力变送器, MBS 9200, 0.00 mbar - 124.50 mbar, 0.00 psi - 1.81 psi

064G5254

电气连接: 卡口, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 9200-Q316-G2FA09-1

产品详情

毛重 0.14 Kilogram
净重 0.131 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702428549189

 

+ 供电 针脚 1
+ 输出 针脚 3
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Pressure range [mbar] [max] 124.5 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 2 %
TEB 内部 HTR ±FS [%] 3 %
TEB 内部 LTR ±FS [%] 2 %
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -20 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 6 V
供电电压[V] DC [Min] 5 V
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [磅英寸] [最大] 1.81 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 14 x 1.5
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接类型 M
参考温度 [°C] 25 °C
型号 MBS 9200
基准温度 [°F] 77 °F
安装位置错误@ 180° ±FS(%) 0.2 %
故障监测需求
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 0.8 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 105 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 25 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 221 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 77 °F
滞后性和可重复性±FS[%] 0.1 %
爆破压力 [巴] 50 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 125 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 257 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 卡口
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
电气连接标准 ISO 15170
电源电压的比率电压 [%] [最大] 90 %
电源电压的比率电压 [%] [最小] 10 %
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] 0.5 %
耐用性 P @ 10-90% FS 10000000
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 9200-Q316-G2FA09-1
输出信号 Ratio metric
输出限制低比例 [%] 6 %
输出限制高比例 [%] 93 %
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality