压力变送器, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi

075G4061

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: R, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: DST P140-2411-A5CD13-0

产品详情

毛重 0.067 Kilogram
净重 0.056 Kilogram
容积 0.086 Liter
EAN 5702424068233

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 3 %
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
供电电压[V] DC [Max] 28 V
供电电压[V] DC [Min] 8 V
削波等级低 3.8
削波等级高 20.5
包装方式 工业包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 25 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 362.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准
压力连接类型 R
国际物品编号 5702424068233
型号 DST P140
外壳材料 304L
接触液体部件材质 304L/316L
故障信号等级 21.5
最大反应时间 [毫秒] 2 ms
最大过载压力 [巴] 100 bar
最大过载压力 [磅英寸] 1450 psi
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 60 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 85 °C
电气接头颜色 Black
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接标准 IEC 61076-2-101
相似产品 075G1083
脉冲缓冲器 No
规格,关键 DST P140-2411-A5CD13-0
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality