展示46产品(s)
压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2211-C1GB04
压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2811-C1GB04-1
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 9/16-18, 规格,关键: MBS 1250-3411-C1BD11
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
电气连接: Round Packard Metri-Pack, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5, 规格,关键: MBS 1250-341C-C2FA21