压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G2020

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 9/16-18, 规格,关键: MBS 1250-3411-C1BD11

产品详情

毛重 0.07 Kilogram
净重 0.054 Kilogram
容积 0.091 Liter
EAN 5702428914680

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -40 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 257 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -40 °F
供电电压[V] DC [Max] 30 V
供电电压[V] DC [Min] 8 V
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 250 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 3625 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接 HEX [毫米] 22 mm
压力连接尺寸 9/16-18
压力连接标准 SAE J1926/2
压力连接类型 UNF
型号 MBS 1250
最大反应时间 [毫秒] 1 ms
最大过载压力 [巴] 750 bar
最大过载压力 [磅英寸表压] 10800 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] -40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] -40 °F
爆破压力 [巴] 2500 bar
爆破压力 [磅英寸表压] 36250 psig
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 100 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 212 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接形式备注 铜涂层
电气连接标准 EN 60947-5-2
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
脉冲缓冲器 Yes
规格,关键 MBS 1250-3411-C1BD11
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality