压力变送器, MBS 1600, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
063G2884
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2211-C1GB04
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1600-2211-C1GB04
毛重 | 0.062 Kg |
净重 | 0.055 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN | 5715162497296 |
毛重 | 0.062 Kg |
净重 | 0.055 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN | 5715162497296 |
+ 供电 | 针脚 1 |
- 公共 | 针脚 3 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 8 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 16 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 232 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 22 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
型号 | MBS 1600 |
最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
最大过载压力 [巴] | 48 bar |
最大过载压力 [磅英寸表压] | 700 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 48 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
爆破压力 [巴] | 640 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 9200 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接形式备注 | 铜涂层 |
电气连接标准 | EN 60947-5-2 |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | MBS 1600-2211-C1GB04 |
输出信号 | Current |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
+ 供电 | 针脚 1 |
- 公共 | 针脚 3 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 8 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [巴] [最低] | 0 bar |
压力范围 [巴] [最高] | 16 bar |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 232 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 22 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
型号 | MBS 1600 |
最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
最大过载压力 [巴] | 48 bar |
最大过载压力 [磅英寸表压] | 700 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 48 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
爆破压力 [巴] | 640 bar |
爆破压力 [磅英寸表压] | 9200 psig |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | M12 x 1 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接形式备注 | 铜涂层 |
电气连接标准 | EN 60947-5-2 |
精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | MBS 1600-2211-C1GB04 |
输出信号 | Current |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |