温度传感器, MBT 153, 3.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z6036

电气连接: 电缆, 电缆类型: 硅

产品详情

毛重 0.116 Kilogram
净重 0.107 Kilogram
容积 0.27 Liter
EAN 5702423141425

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
保护管材料 AISI 305
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 153
插入类型 变速
机箱防护等级 IP IP68
每包数量 30 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -60 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 200 °C
电缆温度范围 [°F] [最大] 392 °F
电缆温度范围 [°F] [最小] -76 °F
电缆类型
电缆长度 138 in
电缆长度 [m] 3.5 m
类型名称 MBT 153-2000-0350
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality