50 mm, NPT

084Z4114

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接尺寸: Pg 9, 保护管材料: AISI 316 Ti

产品详情

毛重 0.214 Kilogram
净重 0.16 Kilogram
容积 0.485 Liter
EAN 5702423280308

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Sensor MBT 3560
SCIP 卷宗编号 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
UK RoHS compliance Yes
产品名称 Temperature transmitter
产品系列 Sensors
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 ± 1% FS
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
传感器设定范围 [°C] [最大] 150 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] -50 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 302 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] -58 °F
供电电压[V] DC [Max] 32 V
供电电压[V] DC [Min] 10 V
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
变送器类型 一体式
型号 MBT 3560
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ANSI/ASME B1.20.1
工艺接口类型 NPT
扩展长度 [毫米] 33 mm
扩展长度 [英寸] 1.3 in
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.97 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 13 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
电缆类型 N/A
类型名称 MBT 3560-0001-0050-17-415
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接件尺寸 1/2-14
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 ISO 228
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality