AME 655-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL 认证执行器,调节型,搭配 AB-QM DN 125-150

产品详情

毛重 6.383 Kilogram
净重 5.4 Kilogram
容积 18.06 Liter
EAN 5710104094335

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL 认证执行器,调节型,搭配 AB-QM DN 125-150
IP 防护等级 IP54
与 AB-QM 规格兼容 5-6”
DN 125-150
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
包含电缆
型号 AME 655-1
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
行程 [mm] 32 mm
认证标准 UL 60730

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality