AME 655-1 / AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1

자세히 표시
AME 655-1 /  AME 685-1 / AME 658 SU-1 / AME 658 SD-1

Shows 4 product(s)

082H5010

AME 655-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32 mm

AME 655-1, 24 V, 50 mm, UL 认证执行器,调节型,搭配 AB-QM DN 125-150

082H5011

AME 658 SD-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32 mm

AME658SD -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧下降安全功能,适用于AB-QM DN 125-150的调节控制

082H5012

AME 658 SU-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32 mm

AME 658SU -1, 24v, 50mm, UL认证执行机构,具有弹簧安全功能,用于调节控制,适用于AB-QM DN 125-150

082H5013

AME 685-1, 供电电压 [V] AC: 24, 32 mm

AME 655-1, 24 V, 80 mm, UL 认证执行器,调节型,搭配 AB-QM DN 200-250