压力变送器, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
064G5269
压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB04-2
压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 9200-B311-A1GB04-2
毛重 | 0.188 Kilogram |
净重 | 0.161 Kilogram |
容积 | 0.253 Liter |
EAN | 5715162440940 |
毛重 | 0.188 Kilogram |
净重 | 0.161 Kilogram |
容积 | 0.253 Liter |
EAN | 5715162440940 |
+ 供电 | 针脚 1 |
- 公共 | 针脚 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB 内部 CTR ±FS [%] | 2 % |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 9 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 1.45 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 27 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
参考温度 [°C] | 25 °C |
型号 | MBS 9200 |
存储温度范围 [°C] [最大] | 125 °C |
存储温度范围 [°C] [最小] | -40 °C |
存储温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
存储温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
安装位置错误@ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
建议安装扭矩 [牛米] | 25 nm |
最大过载压力 [巴] | 3.5 bar |
本质安全 | 编号 |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 20 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
滞后性和可重复性±FS[%] | 0.1 % |
爆破压力 [巴] | 50 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
电气连接 | Angular connector |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] | 1 % |
耐用性 P @ 10-90% FS | 10000000 |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | MBS 9200-B311-A1GB04-2 |
输出信号 | Current |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
非线性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
+ 供电 | 针脚 1 |
- 公共 | 针脚 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Pressure range [mbar] [max] | 100 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Product Name Description | 压力变送器 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | AKS/MBS |
SCIP 卷宗编号 | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB 内部 CTR ±FS [%] | 2 % |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
介质温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 9 V |
包装方式 | 多包装 |
压力 公头/母头 | 外螺纹 |
压力单元 | Gauge (relative) |
压力范围 [磅英寸] [最大] | 1.45 psi |
压力范围 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
压力连接 HEX [毫米] | 27 mm |
压力连接尺寸 | 1/4 |
压力连接标准 | DIN 3852-E |
压力连接注意事项 | A |
压力连接类型 | G |
参考温度 [°C] | 25 °C |
型号 | MBS 9200 |
存储温度范围 [°C] [最大] | 125 °C |
存储温度范围 [°C] [最小] | -40 °C |
存储温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
存储温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
安装位置错误@ 180° ±FS(%) | 0.5 % |
建议安装扭矩 [牛米] | 25 nm |
最大过载压力 [巴] | 3.5 bar |
本质安全 | 编号 |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 20 pc |
温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
滞后性和可重复性±FS[%] | 0.1 % |
爆破压力 [巴] | 50 bar |
环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
电气连接 | Angular connector |
电气连接尺寸 | Pg 9 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 175301-803-A |
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] | 1 % |
耐用性 P @ 10-90% FS | 10000000 |
脉冲缓冲器 | No |
规格,关键 | MBS 9200-B311-A1GB04-2 |
输出信号 | Current |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
非线性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |