压力变送器, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi

064G5251

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 9200-Q111-A1GB08-1

产品详情

毛重 0.203 Kilogram
净重 0.188 Kilogram
容积 0.253 Liter
EAN 5702428534536

 

+ 供电 针脚 1
- 公共 针脚 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Pressure range [mbar] [max] 0 mbar
Pressure range [mbar] [min] -70 mbar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AKS/MBS
SCIP 卷宗编号 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB 内部 CTR ±FS [%] 2 %
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -20 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 125 °C
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [磅英寸] [最大] 0 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] -1.02 psi
压力连接 HEX [毫米] 27 mm
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 DIN 3852-E
压力连接注意事项 A
压力连接类型 G
参考温度 [°C] 25 °C
型号 MBS 9200
存储温度范围 [°C] [最大] 125 °C
存储温度范围 [°C] [最小] -40 °C
存储温度范围 [°F] [最大] 257 °F
存储温度范围 [°F] [最小] -40 °F
安装位置错误@ 180° ±FS(%) 0.5 %
审批 CE 认证
C UL US UL Recognized
建议安装扭矩 [牛米] 25 nm
最大过载压力 [巴] 3.5 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 80 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
滞后性和可重复性±FS[%] 0.1 %
爆破压力 [巴] 50 bar
环境温度范围 [°C] [最低] -25 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 9
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
精确度 @ 参考温度±FS 典型 [%] 1 %
耐用性 P @ 10-90% FS 10000000
脉冲缓冲器 No
规格,关键 MBS 9200-Q111-A1GB08-1
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.2 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality