压力开关, KP6EB

060-522566

调节范围 [bar] Pe: 8 - 42, 回差 [巴]: 4, 触点功能: SPDT,金触点, 重设功能: 手动最大, 压力连接类型: 焊接,ODF, 压力连接尺寸: 1/4, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP30, 最高工作压力 [bar]: 46.5

产品详情

毛重 0.41 Kilogram
净重 0.394 Kilogram
容积 1.281 Liter
EAN 5702428659802

 

ATEX 销售文本 -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 接线属性 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2
柔性,无套圈:0.7-2.5 mm2
实心/绞线:0.75-2.5 mm2
EN 60947 电气属性 隔热:400V
污染等级: 3
额定脉冲电压:4 kV
短路保护,保险丝:10A
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 KP Pressure Switch
SCIP 卷宗编号 ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
UL 认证制冷剂 R516A
产品名称 压力开关
产品描述 压力开关
产品系列 Switches and thermostats
产品配件 开关配件
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
包装方式 多包装
压力 公头/母头 内螺纹
压力传感元件 波纹管
压力连接尺寸 1/4
压力连接标准 EN 1254-1
压力连接类型 焊接,ODF
可维修 编号
回差 [巴] 4 bar
回差 [磅英寸] 58 psi
型号 KP6EB
无油制冷剂 R1234ze(E)
R516A
最大测试压力 [巴] Pe 46.5 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 675 psig
最高工作压力 [bar] 46.5 bar
最高工作压力 [psig] 675 psig
机箱防护等级 IP IP30
机箱防护等级 Nema (~) 1
每包数量 32 pc
流体组 1
润滑剂兼容性 无油应用
环境温度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
环境温度范围 [°C] [最低] -20 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 60 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 140 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -4 °F
电气连接 电缆螺纹连接
电气连接尺寸 Pg 13.5
电气连接形式 公头/母头 内螺纹
电气连接形式备注 金属电缆填料函
电气连接标准 DIN 40430
目录 IV
触点功能 SPDT,金触点
触点容量 Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
调节范围 [巴] Pe [最大] 42 bar
调节范围 [巴] Pe [最小] 8 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 610 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 116 psig
重设功能 手动最大

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality