Temperature sensor, MBT 3560, 68 mm, UNF,3/4-16
084Z4170
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 3 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 3 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti
毛重 | 0.181 Kg |
净重 | 0.137 Kg |
Volume | 0.76 Liter |
EAN | 5702428881531 |
毛重 | 0.181 Kg |
净重 | 0.137 Kg |
Volume | 0.76 Liter |
EAN | 5702428881531 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Sensor MBT 3560 |
SCIP 卷宗编号 | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 |
|
传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 |
传感器插入件 | 固定 |
传感器设定范围 [°C] [最大] | 150 °C |
传感器设定范围 [°C] [最小] | -40 °C |
传感器设定范围 [°F] [最大] | 302 °F |
传感器设定范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 10 V |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] | 8 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.31 in |
包装方式 | 多包装 |
变送器类型 | 一体式 |
型号 | MBT 3560 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | UNF |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 68 mm |
插入长度 [毫米] | 2.68 in |
最大环境温度. | 85 °C |
最大环境温度. | 185 °F |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 9 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 德国DT04 |
电气连接尺寸 | 3 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 60947-5-2 |
电缆温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
电缆温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
电缆温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
电缆温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电缆类型 | 聚烯烃,屏蔽 |
电缆长度 | 3.94 in |
电缆长度 [m] | 0.1 m |
类型名称 | MBT 3560-0000-0068-GA-815 |
线缆[件] | 3 pc |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
连接件尺寸 | 3/4-16 |
连接件材料 | 不锈钢 |
连接件材质 | 不锈钢 |
连接类型 | UNF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Temperature sensor |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | Sensor MBT 3560 |
SCIP 卷宗编号 | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
UK RoHS compliance | Yes |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 1 pc |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 |
|
传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 |
传感器插入件 | 固定 |
传感器设定范围 [°C] [最大] | 150 °C |
传感器设定范围 [°C] [最小] | -40 °C |
传感器设定范围 [°F] [最大] | 302 °F |
传感器设定范围 [°F] [最小] | -40 °F |
供电电压[V] DC [Max] | 32 V |
供电电压[V] DC [Min] | 10 V |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] | 8 mm |
保护管直径 [英寸] | 0.31 in |
包装方式 | 多包装 |
变送器类型 | 一体式 |
型号 | MBT 3560 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ISO 228-1-A |
工艺接口类型 | UNF |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 68 mm |
插入长度 [毫米] | 2.68 in |
最大环境温度. | 85 °C |
最大环境温度. | 185 °F |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 9 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 200 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 德国DT04 |
电气连接尺寸 | 3 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
电气连接标准 | EN 60947-5-2 |
电缆温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
电缆温度范围 [°C] [最高] | 150 °C |
电缆温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
电缆温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电缆类型 | 聚烯烃,屏蔽 |
电缆长度 | 3.94 in |
电缆长度 [m] | 0.1 m |
类型名称 | MBT 3560-0000-0068-GA-815 |
线缆[件] | 3 pc |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
连接件尺寸 | 3/4-16 |
连接件材料 | 不锈钢 |
连接件材质 | 不锈钢 |
连接类型 | UNF |