VDHT Standard NPT Thread

显示更多
VDHT Standard NPT Thread

展示3产品(s)

180L0297

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

180L0255

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2

180L0127

VDHT 3/8 E HP

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 210, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 3000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in