VDHT 3/8 E HP

180L0127

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 210, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 3000, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品详情

毛重 1.154 Kilogram
净重 1.039 Kilogram
容积 1.607 Liter
EAN 5715162675380

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 3/8 E HP NC NPT
REACH 候选清单物质 No
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 300 ms
关闭时间 [毫秒] [最小] 200 ms
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
功能 常闭
可维修
型号 VDHT 2/2
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 210 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 3000 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
应用 Industrial
打开时间 [毫秒] [最大] 125 ms
打开时间 [毫秒] [最小] 100 ms
方向 直通型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 3/8 E HP
运行 导阀控制
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 NPT
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality