Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0255

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: NPT, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2

产品详情

毛重 5.276 Kilogram
净重 4.905 Kilogram
容积 5.973 Liter
EAN 5715162675700

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 1/2
型号 VDHT 2/2
审批 UL
工作压力 [巴表压] [最大] 160 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2400 psig
应用 Industrial
流量 [升/分钟] [最大] 60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 16 gal/min
类型名称 VDHT B3 3/4-1/2 NC
进口接口尺寸 [英寸] 3/4
连接标准 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality